AS-Interface kontrollskapmodul
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
AS-Interface kontrollskapmodul
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
Applikasjon
Applikasjon | Montering i styreskap |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 157 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Ekstra spennningsforsyning | valgfritt |
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA] | 550; (AUX) |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 4 |
---|
Utganger
Antall analoge utganger | 4; (tilkobling av 2- eller 4-leder-aktuatorer) |
---|---|
Analog strømutgang [mA] | 0...20 |
Maks. last [Ω] | 600 |
Maks. spenningsfall over belastning for nominell strøm [V] | 10 |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Oppløsning av analog utgang | 16 (1 bit = 1 µA) |
Aktuator forsyningsutganger | AS-i / AUX |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2000 |
Beskyttelse | IP 20 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Grad av tilsmussing_ | 2 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ul godkjenning |
|
AS-i klassifisering
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i-adressering | adresseringsuttak |
Utvidet adresseringsmodus | nei |
AS-i masterprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.6 |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 3.6 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 202,1 |
---|---|
Type montering | montering på DIN-skinne |
Materialer | PC-GF20 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | pinnehoder: 4 x ; Avstand: 5,0 mm |
---|