- Produkter
- AC5005
AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
- For overgang fra AS-i flat kabel til M12-kontakt
- For utvidelse av AS-i-nettverket ved hjelp av sporer
- Enkel og rask tilkobling på grunn av isolasjonsforskyvningsteknologi
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
utfasingsartikkel
Alternative artikler: E75005 Produktsammenligning: AC5005 / E75005 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Applikasjon
Design | AS-i |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 20,9 |
---|---|
Materialer | Forsegling: NBR; hus: PA; O-ring: FKM; skruer: rustfritt stål (1.4305 / 303); Låsemuttere:: messing forniklet; kontaktpinner: bronse gullbelagte |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,35 |
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Koblinger: M12; koding: A |