- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- AS-Interface I/O-moduler
- Feltmoduler med hurtigmonteringsteknologi ClassicLine
- AC5212
AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi
AC5212
ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67
AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi
AC5212
ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67
- Enkel installasjon og kabling uten verktøy takket være hurtigmonteringsteknologi
- Tre fritt valgbare retninger av flatkabelen
- Godt synlig og kraftig LED-lys for visning av drift, koblingsstatus og feil
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Robuste M12-kontakter for tilkobling av sensorer og aktuatorer
Applikasjon
Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 26,5...31,6 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 250 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18...30; (via flatkabel) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6...10 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0...2 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Utganger
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 15...30; (til PELV; via flatkabel) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2000; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Aktuator forsyningsutganger | AUX |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 149 |
AS-i klassifisering
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | adresseringsuttak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 272,6 |
---|---|
Type montering | AS-i flatkabler for direkte tilkobling |
Materialer | PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig |
Elektrisk tilkobling - Innganger
Koblinger: M12; koding: A |
Elektrisk tilkobling - Utganger
Tilkobling | Koblinger: M12 |
---|