- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- AS-Interface I/O-moduler
- Feltmoduler med hurtigmonteringsteknologi ClassicLine
- AC5230
AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi
AC5230
ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI
AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi
AC5230
ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI
- Enkel installasjon og kabling uten verktøy takket være hurtigmonteringsteknologi
- Tre fritt valgbare retninger av flatkabelen
- Godt synlig og kraftig LED-lys for visning av drift, koblingsstatus og feil
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Robuste M12-kontakter for tilkobling av sensorer og aktuatorer
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall analoge innganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Applikasjon
Design | brukes kun sammen med AS-i mastere med profilen M4 |
---|---|
Applikasjon | feltinstallasjon |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 250 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,2 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall analoge innganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 2 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18...30; (DC) |
Antall analoge innganger | 1; (tilkobling av 2-, 3- og 4-leder-sensorer) |
Analog inngang (strøm) [mA] | 4...20 |
Maks. spenningsfall gjennom belastning for nominell spenning [V] | 10 |
Analoge innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Oppløsning av analog inngang | 12 bit |
Utganger
Antall analoge utganger | 1; (tilkobling av 2-, 3- og 4-leder-aktuatorer) |
---|---|
Analog strømutgang [mA] | 4...20 |
Maks. spenningsfall over belastning for nominell strøm [V] | 10 |
Oppløsning av analog utgang | 12 bit |
Aktuator forsyningsutganger | AS-i |
Nøyaktighet/avvik
Målefeil [X16] | 0,5 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2000 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 137 | ||||
Ul godkjenning |
|
AS-i klassifisering
ASi-i versjon | 3.0 |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | nei |
AS-i masterprofil | M4 |
AS-i profil | S-7.5.5 |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 5.5 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 162,6 |
---|---|
Materialer | PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader
Merknader |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
; Maksimal kabellengde: 30 m |
Elektrisk tilkobling - analog
Koblinger: M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 30 m |
Elektrisk tilkobling - digital
Tilkobling | Koblinger: M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 30 m |
---|