AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi
AC5295
ClassicLine 4DI-Y NPN IP67
AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi
AC5295
ClassicLine 4DI-Y NPN IP67
- Enkel installasjon og kabling uten verktøy takket være hurtigmonteringsteknologi
- Tre fritt valgbare retninger av flatkabelen
- Godt synlig og kraftig LED-lys for visning av drift, koblingsstatus og feil
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Robuste M12-kontakter for tilkobling av sensorer og aktuatorer
Applikasjon
Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 250 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | NPN |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18...27; (via flatkabel) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200 |
Inngangsstrøm høy [mA] | > 6 |
Inngangsstrøm lav [mA] | < 2 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...50 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 378 |
AS-i klassifisering
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | adresseringsuttak | ||||||||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | ja | ||||||||||||||||||||
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 168 |
---|---|
Type montering | AS-i flatkabler for direkte tilkobling |
Materialer | PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: M12 |