Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...30 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50 |
Merkestrøm pr. port [A] | 0,1 |
---|
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 16 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 16; (8 x 2) |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | IO-Link |
Begrensing for inngangsstrøm [mA] | 15 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6...10 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0...2 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Støttede DeviceIDs |
|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Links fordeler | 1.1 |
SDCI standard | IEC 61131-9 |
SIO modus | nei |
Prosessdata analog | 1 |
Behandle data binær | 24 |
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,9 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Beskyttelse | IP 67 | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Kjemiske medier |
|
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 164 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 382,5 |
---|---|
Materialer | PA; Stikkontakter: messing forniklet; O-ring: FKM |
Tetningsmateriale | FKM |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling - IO-Link
Koblinger: M12; koding: A |
Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling
Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: FKM |