- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- Ethernet-feltmoduler
- Ethernet-koblinger for mat- og drikkevareindustrien
- AL3051
Ethernet-bryter
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
Ethernet-bryter
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
Applikasjon
Design | uregulert svitsj for feltapplikasjoner |
---|---|
Applikasjon | for TCP-/IP-nettverk; for EtherNet-/IP-nettverk; for Modbus TCP-nettverk |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8...32 DC; (US ; til SELV/PELV; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 12 / 24 |
Strømforbruk [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 6 | ||||||||
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Merknad om grensesnitt |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90 | ||||
Maks. høyde over havet [m] | 4000 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2 | ||||
Kjemiske medier |
|
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 315 |
---|---|
Materialer | hus: PA grå; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tetningsmateriale | EPDM |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling - Ethernet
X01...X06 | Koblinger: 6 x M12; koding: D; Forsegling: EPDM |
---|
Elektrisk tilkobling - strømforsyning
X31 | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|