- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- Ethernet-feltmoduler
- Ethernet I/O-moduler for fabrikkautomatisering
- AL4042
Ethernet-modul med Modbus TCP-grensesnitt
AL4042
ETH Module SL MB 16DI IP67
Ethernet-modul med Modbus TCP-grensesnitt
AL4042
ETH Module SL MB 16DI IP67
- Feltbussmodul med digitale innganger
- Direct connection of sensors to the fieldbus for a clear wiring structure
- Høyfrekvent tellerfunksjon integrert i Ethernet-modulen
- Robust hus for bruk i tøffe industrimiljøer
Applikasjon
Applikasjon | I/O-moduler for feltapplikasjoner |
---|---|
Daisy Chain-funksjon | feltbuss-grensesnitt |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 20,00...30,00 DC; (US ; til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 200,00...3 900,00; (US) |
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,60 |
---|
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 16 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 16; (type 2 i henhold til IEC 61131-2) |
---|---|
Koblingsnivå høyt [V] | 11,00...30,00 |
Koblingsnivå lavt [V] | 0,00...5,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | tellerfunksjon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funksjoner og parametere |
|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | Modbus TCP | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 406,20 |
---|---|
Materialer | hus: PA oransje; Stikkontakter: messing forniklet |
Tetningsmateriale | FKM |
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Koblinger: M12; koding: D; Forsegling: FKM |
---|
Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling
Digital Input X01...X08 | Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: FKM |
---|
Elektrisk tilkobling - strømforsyning
X31 | Koblinger: M12; koding: A |
---|