- Produkter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- RFID
- RFID-antenner for tilkobling til evalueringsenheter
- ANT810
RFID UHF-antenne
ANT810
DTRUHFE_ACRWETTN04
RFID UHF-antenne
ANT810
DTRUHFE_ACRWETTN04
- For pålitelig identifikasjon av UHF ID-brikker i produksjon
- Kompakt hus for bruk i nærfeltet
- Høy selektivitet for RFID UHF nærfelt-ID-brikker
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] | 865...870 |
---|---|
Antennetilkoblinger | 1; (TNC-kontakt) |
Antennevinning [dB] | -15 |
Impedans [Ω] | 50 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 230,5 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 63 x 28 x 90 |
Materialer | hus: plast; TNC-kontakt: messing/PTFE |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|