- Produkter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- RFID
- RFID-antenner for tilkobling til evalueringsenheter
- ANT860
RFID UHF-antenne
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
RFID UHF-antenne
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] | 865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz) |
---|---|
Antennetilkoblinger | 1; (TNC-kontakt) |
Polarisasjon | sirkulær |
Overføringsstrøm ERP [mW] | 1 995,00 |
Antennevinning [dB] | 8,50 |
Impedans [Ω] | 50,00 |
Deteksjonsområde
Åpningsvinkel [°] | 65,00 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 2 395,50 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 300,00 x 300,00 x 79,00 |
Materialer | hus: aluminium; TNC-kontakt: messing/PTFE; Beskyttende deksler: plast; |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|