- Produkter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- RFID
- RFID-antenner for tilkobling til evalueringsenheter
- ANT960
RFID UHF-antenne
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
RFID UHF-antenne
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
Elektriske data
Maks. inngangsstrøm [mW] | 1000 |
---|---|
Arbeidsfrekvens [MHz] | 902...928 (FCC) |
Antennetilkoblinger | 1; (TNC-kontakt) |
Polarisasjon | sirkulær |
Overføringsstrøm ERP [mW] | 3981 |
Antennevinning [dB] | 8,5 |
Impedans [Ω] | 50 |
Deteksjonsområde
Åpningsvinkel [°] | 65 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 2406,5 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 300 x 300 x 79 |
Materialer | hus: aluminium; TNC-kontakt: messing/PTFE; Beskyttende deksler: plast; |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|