- Produkter
- Systemer for mobile maskiner
- Kontrollere
- Kontrollere til bruk i førerhus og styreskap
- CR0403
Programmerbar kontroller for mobile maskiner
CR0403
R360/BasicController 12/12
Programmerbar kontroller for mobile maskiner
CR0403
R360/BasicController 12/12
- For enkle kontrollfunksjoner i kjøretøy og mobile maskiner
- Med mange multifunksjonelle konfigurerbare innganger og utgangskanaler
- Høyytelses CAN-grensesnitt for ulike kommunikasjonsoppgaver
- Til bruk i førerhus og styreskap
- Fritt programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS 2.3
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8...32 DC |
---|
Innganger / utganger
Totall antall innganger og utganger | 24 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 12; Antall analoge innganger: 4; Antall frekvensinnganger: 4; Antall resistorinnganger: 4; Antall digitale utganger: 12 |
Innganger
Antall frekvensinnganger | 4 |
---|---|
Antall resistorinnganger | 4 |
Antall digitale innganger | 12 |
Antall analoge innganger | 4 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0...20 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0...32 |
Utganger
Antall digitale utganger | 12 |
---|---|
Antall PWM-utganger | 10 |
Antall PWM-I-utganger | 2 |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | inn-/utgangsfunksjoner |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Grensesnitt
Antall CAN-grensesnitt | 2 |
---|
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 111 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 404,95 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 163 x 112 x 25,5 |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|