- Produkter
- CR3145
CAN GSM/GPS quad-band radiomodem
CR3145
MobileData 3G/GPS
CAN GSM/GPS quad-band radiomodem
CR3145
MobileData 3G/GPS
- Global dataoverføring via 2G / 3G mobilradionettverk
- Innhenting av posisjonsdata og overføring til skyen
- Sikker TLS ende-til-ende-kommunikasjon
- Sikker bufring av data selv ved ustabil radioforbindelse
- Tilkobling til maskinstyringssystemet via CAN-grensesnitt
Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: CR3146 Produktsammenligning: CR3145 / CR3146 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Oppløsning | 16 bit |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN; USB; WLAN; Mobilnettverk |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 250 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 1 |
---|
Innganger
Antall analoge innganger | 1 |
---|
Måle - / innstillingsområde
Oppløsning | 16 bit |
---|---|
Måler rekkeviddeakselerasjon [g] | ± 16 |
Måleområde kjøretøy yaw rate [°/s] | ± 250 |
---|
Nøyaktighet/avvik
Målefeil [X16] | 2 |
---|
Nøyaktighet | ≤ 3 %; (offset avvik: ±3 °/s) |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN; USB; WLAN; Mobilnettverk |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
Antall USB-grensesnitt | 1 |
Protokoll | CANopen; CAN Layer 2; J1939 | |
---|---|---|
Versjon | ISO 11898-2/5 | |
Merknad om grensesnitt |
|
Frekvensbånd | GSM; GPRS; EDGE; 2G; UMTS; HSPA; 3G |
---|
Kontakttype | Mirco-AB |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 213 |
---|---|
Materialer | hus: PA svart |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Dataminner
Sanntidsklokke | ja; med hvile- og vekkemodus |
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|