Programmerbar kontroller for mobile maskiner
CR720S
ecomatController/98
Programmerbar kontroller for mobile maskiner
CR720S
ecomatController/98
- kraftfulle 32-biters trippelkjerne-styringsenheter med stort programminne
- Sertifisert som sikkerhetskontroller med CANopen Safety-støtte
- Skalerbare innganger og utganger for standard- og sikkerhetsapplikasjoner
- Høyytelses CAN- og Ethernet-grensesnitt for ulike kommunikasjonsoppgaver
- Fritt programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS 3.5
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 400,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innganger / utganger
Totall antall innganger og utganger | 98 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 60; Antall analoge innganger: 24; Antall frekvensinnganger: 16; Antall resistorinnganger: 4; Antall digitale utganger: 36; Antall analoge utganger: 2 |
Innganger
Antall frekvensinnganger | 16 |
---|---|
Antall resistorinnganger | 4 |
Antall digitale innganger | 60 |
Antall analoge innganger | 24 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...32,00 |
Utganger
Antall digitale utganger | 36 |
---|---|
Antall analoge utganger | 2 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Antall PWM-utganger | 36 |
Antall PWM-I-utganger | 24 |
Antall utganger med H-bro | 4 |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | inn-/utgangsfunksjoner |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Grensesnitt
Antall CAN-grensesnitt | 4 |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 |
Antall R232-grensesnitt | 1 |
Driftsforhold
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; (i forbindelse med en tilsvarende kontakt) |
Sikkerhetsklassifisering
Overholder kravene |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 1 966,50 |
---|---|
Type montering | frittstående |
Dimensjoner [mm] | 219,00 x 47,00 x 271,00 |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|