- Produkter
- CR7506
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...32 DC |
---|
Innganger / utganger
Totall antall innganger og utganger | 24 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 24; Antall analoge innganger: 8; Antall frekvensinnganger: 8; Antall digitale utganger: 8 |
Innganger
Antall frekvensinnganger | 8 |
---|---|
Antall digitale innganger | 24 |
Antall analoge innganger | 8 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0...20 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0...32 |
Utganger
Antall digitale utganger | 8 |
---|---|
Antall PWM-utganger | 8 |
Antall PWM-I-utganger | 8 |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | inn-/utgangsfunksjoner |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Grensesnitt
Antall CAN-grensesnitt | 2 |
---|---|
Antall R232-grensesnitt | 1 |
Sikkerhetsklassifisering
Overholder kravene |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 1556 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 153 x 43 x 241 |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|