- Produkter
- Strømforsyning
- Sikringer
- DF3210
Strømforsyningsmodul for elektronisk automatsikring
DF3210
Supply Module 24VDC/reverse
Strømforsyningsmodul for elektronisk automatsikring
DF3210
Supply Module 24VDC/reverse
Elektriske data
Driftsspenning [V] | til SELV/PELV |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24 |
Inngangsspenning DC [V] | 19,2...30 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 24 V DC) [ms] | 10 |
Inngangsspenning (nominell spenning 24 V DC) [A] | 40 |
Hvilestrøm [mA] | 0,2 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...70 |
Beskyttelse | IP 20; (på forsiden) |
Grad av tilsmussing_ | 2 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 61 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | push-in-terminaler: |
---|