• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Strømforsyning
  3. Strømforsyninger for felten
  4. DN4234

Svitsjet strømforsyning 24 V DC

DN4234

PSU-3AC/24VDC-20A/-/IP67

Svitsjet strømforsyning 24 V DC

DN4234

PSU-3AC/24VDC-20A/-/IP67

  • Beskyttelse av ledningene via konfigurerbare elektroniske kretsbrytere
  • Montering uten styreskap
  • Tilleggsdiagnostikk ved å måle strøm, spenning og nettkvalitet samt telle driftstimer
  • Energieffektiv generering av ekstra lav spenning uten strømtap
  • ce
  • ukca
  • cul
Elektriske data
Nominell spenning AC [V] 400,00 / 480,00
Nominell frekvens AC [Hz] 50,00...60,00
Inngangsspenningsområde AC [V] 323,00...552,00
Utgangsspenning DC [V] 24,00...28,00
Beskyttelsesklasse I
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] 12,00
Utgangsspenningstoleranse [%] 0,20
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] 20,80
Maks. utgangsstrøm ved maks. utgangsspenning [A] 17,80
Utgangseffekt (permanent) [W] 500,00
Utgangseffekt (spissverdi) [W] 1 000,00
Effektfaktor (nominell spenning 400 V AC / 50 Hz) 0,94
Effektfaktor (nominell spenning 480 V AC / 50 Hz) 0,95
Antall utgangskretser 4
Maks. startstrøm (nominell spenning 400 V AC / 60 Hz) [A] 2,10
Maks. startstrøm (nominell spenning 480 V AC / 50 Hz) [A] 2,00
Virkningsgrad (nominell spenning 400 V AC / 60 Hz) [%] 94,20
Virkningsgrad (nominell spenning 480 V AC / 50 Hz) [%] 94,00
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 400 V AC / 60 Hz) [ms] 24,00
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 480 V AC / 50 Hz) [ms] 24,00
Inngangsspenning (nominell spenning 400 V AC / 60 Hz) [A] 1,10
Inngangsspenning (nominell spenning 480 V AC / 50 Hz) [A] 0,90
Utganger
Lastkapasitet, total [mF] 12,50
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...70,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 95,00; (relativ fuktighet)
Maks. høyde over havet [m] 5 000,00
Beskyttelse IP 65; IP 67
Grad av tilsmussing_ 3,00
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 CD 8 kV / feilkriterium A
EN 61000-4-2 AD 15 kV / feilkriterium A
EN 61000-4-3 80 Mhz...2.7 GHz / 20 V/m feilkriterium A
EN 61000-4-3 2.7 GHz...6 GHz kV / 10 V/m feilkriterium A
EN 61000-4-8 50 / 60 Hz / 30 A/m feilkriterium A
EN 61000-4-4 Burst 4 kV / feilkriterium A
EN 61000-4-5 Surge 2 kV Lx / Ly / feilkriterium A
EN 61000-4-5 Surge 4 kV L / PE / feilkriterium A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + / - / feilkriterium A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + - / PE / feilkriterium A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + - / PE / feilkriterium A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV DC-OK / PE / feilkriterium A
EN 61000-4-6 0.15...80 MHz / 20 V feilkriterium A
EN 61000-4-11 0 V til 1 syklus / feilkriterium A
EN 61000-4-11 40 % of V / 200 ms feilkriterium A
EN 61000-4-11 70 % of V / 500 ms feilkriterium A
EN 61000-4-11 0 V / 5000 ms feilkriterium C
VDE 0160 1550 V / 1.3 ms feilkriterium A
EN 55032 Class B
EN 55032 Class B
EN 55011 Class B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Kontinuerlig støtmotstand
IEC 60068-2-27 30 g 6 ms / 20 g 11 ms
Vibrasjonsmotstand
IEC 600068-2-6 2...17,8 Hz ± 1,6mm / 17.8...500 Hz 2 g
Mekaniske data
Vekt [g] 1 558,80
Dimensjoner [mm] 182,00 x 183,00 x 59,00
Materialer hus: aluminiumlegering; hushette: PC; skruer: stål: bronsebelagt
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Utgangsspenning
Koblinger: 2 x M12; koding: L; låse: messing
Elektrisk tilkobling - strømforsyning
Koblinger: 1 x 7/8"; låse: messing
Diagrammer og grafer
blokkdiagram
utgangskarakteristikk
karakteristisk kurve for grad av effektivitets-/effekttap
karakteristisk linje for lastreduksjon
karakteristisk linje for nettsvikt-bufringstid