hastighetsmonitor IO-Link – 0–2000 Hz
DP4122
MONITORING DISP-SPEED/IP69K
hastighetsmonitor IO-Link – 0–2000 Hz
DP4122
MONITORING DISP-SPEED/IP69K
- kompakt design med høy beskyttelsesgrad for bruk i våte miljøer
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 1; Antall digitale utganger: 2 |
---|---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Måleområde [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Måleområde [U/min] | 1...120000 |
---|
Applikasjon
Applikasjon | desentralisert evalueringsenhet for hastighetsovervåking og visning; for bruk i våte omgivelser; innendørs bruk |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...30 DC; ((i våte omgivelser: 18...28 V) til SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24 |
Strømforbruk [mA] | < 380 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,2 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 1; Antall digitale utganger: 2 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 1; (IEC61131-2) |
---|---|
Begrensing for inngangsstrøm [mA] | 200 |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Måleområde [U/min] | 1...120000 |
---|
Nøyaktighet/avvik
Hysterese [%] | 0,5...100 |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||
Profiler | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO modus | ja | ||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||
Behandle data binær | 1 | ||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,3 | ||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 | |||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende) | |||
Maks. høyde over havet [m] | 4000 | |||
Beskyttelse | IP 67; IP 69K | |||
Grad av tilsmussing_ | 2 |
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 317 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 77,3 |
---|---|
Vekt (uten tilbehør og emballasje) [g] | 28 |
Dimensjoner [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materialer | hus: PA |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tetningsmateriale | FKM |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: FKM |
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |