RFID-lese-/skrivehode med AS-Interface
DTA201
DTSLF MCROASUS01
RFID-lese-/skrivehode med AS-Interface
DTA201
DTSLF MCROASUS01
- Pålitelig identifikasjon av arbeidsstykkebærere i rutetransportører
- Berøringsfri lesing av RFID-transpondere (ID-brikker)
- Kompakt og til en lav pris: Antenne og evaluering i ett hus
- Med AS-i grensesnitt
- For bruk i produksjonslinjer og i materialflytkontroll
Applikasjon
Applikasjon | deteksjon av objekter på transportutstyr | |
---|---|---|
Radiogodkjenning for | USA; Canada; EU/RED; Australia; Singapore; Kina | |
Merknad om radiogodkjenning |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 75,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 0,125 |
Utganger
Elektrisk design | AS-i |
---|
Deteksjonsområde
Rejsehastighet [m/s] | < 0,50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstand lese/lesehode foran | 150,00 | |||||||||
Avstand lese/lesehode side | 150,00 | |||||||||
Merknad om avstand lese/lesehode |
|
|||||||||
Avstand skrive/lesehode foran [mm] | 300,00 | |||||||||
Avstand skrive/lesehode side [mm] | 300,00 | |||||||||
Merknad om avstand skrive/lesehode |
|
|||||||||
Avstand til ID-brikken [mm] |
|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | AS-i |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 456,00 |
AS-i klassifisering
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
---|---|
AS-I ID-kode [hex] | 3 |
AS-i sertifikat | 87202 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 168,40 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Sensorflate | 5 posisjoner valgbar |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 54,00 |
Materialer | PA |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, dreibar, låsing; koding: A |
---|