RFID-lese-/skrivehode HF
DTI424
DTRHF GBRWIOUS03
RFID-lese-/skrivehode HF
DTI424
DTRHF GBRWIOUS03
- For pålitelig identifikasjon av ID-brikker på emnebærere og produkter
- Robust hus i rustfritt stål for applikasjoner innen monterings-, matings- og håndteringsteknologi
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- RFID-lese-/skrivehode HF for innfelt montering
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Applikasjon
Applikasjon | deteksjon av objekter på transportutstyr | |
---|---|---|
Radiogodkjenning for | USA; Canada; EU/RED; Australia; Kina; Singapore; Japan; Taiwan; India | |
Merknad om radiogodkjenning |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50 |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Deteksjonsområde
Avstand til ID-brikken [mm] |
|
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO modus | nei | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 22 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 108,75 |
---|---|
Hus | sylindrisk |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4301 / 304); Beskyttende deksler: PPS; plugginnsats: PEI |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|