- Produkter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- RFID
- Kompakte RFID-enheter med CANopen-grensesnitt for mobile applikasjoner
- DTM428
RFID-lese-/skrivehode med CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
RFID-lese-/skrivehode med CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
Applikasjon
Radiogodkjenning for | USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Singapore | |
---|---|---|
Merknad om radiogodkjenning |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 9...32 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Deteksjonsområde
Avstand til ID-brikken [mm] |
|
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|
Protokoll | CANopen |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 506 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 120,5 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4301 / 304); Beskyttende deksler: PPS; Kabelplugger: PUR |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 25 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 0,8 m |