- Produkter
- IO-Link
- IO-Link-enheter
- Signallys
- DV1521
5-segments lystårn med IO-Link-datautgang
DV1521
LED-Tower-5/MDA/
5-segments lystårn med IO-Link-datautgang
DV1521
LED-Tower-5/MDA/
- Ideell for ettermontering av eksisterende maskiner og installasjoner
- Perfekt synlighet
- Moderne LED RGB-teknologi, lang levetid, redusert lagerhold
- Reproduksjon av signalfargene til eksisterende lamper ved hjelp av fritt konfigurerbare RGB-lysdioder
- Visning og overføring av maskintilstander til evalueringsprogramvare på høyere nivå via IO-Link
Applikasjon
Applikasjon | Visning og overføring av maskintilstander til evalueringsprogramvare på høyere nivå via IO-Link |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Strømforbruk [mA] | < 200,00 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 6 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 6 |
---|---|
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,20 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...75,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Lufttrykk [kPa] | < 106,00 |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 412,90 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 70,00 / L = 244,00 |
Materialer | hus: ABS; linse: PC |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
bunnramme
|
|
---|
veggmontering
|
|
---|