3-segments signallampe
DV2330
LED-Tower-3/IOL/Buzzer
3-segments signallampe
DV2330
LED-Tower-3/IOL/Buzzer
Applikasjon
Applikasjon | maskinbetingelser for signalisering |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...30 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24 |
Strømforbruk [mA] | < 200 |
Innganger
Inngangsstrøm høy [mA] | 6 |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,2 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...75 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Lufttrykk [kPa] | < 106 |
Maks. høyde over havet [m] | 2000 |
Beskyttelse | IP 54 |
Tester/godkjenninger
Ul godkjenning |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 422,8 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 70 / L = 220 |
Materialer | hus: ABS; linse: PC |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||
---|---|---|---|
Akustisk signal | summer | ||
Maks. lydtrykk [dB] | 85 |
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: M12; koding: A |