Produktegenskaper
Dimensjoner [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Applikasjon
Applikasjon | viser og overvåker analoge signaler; f.eks. trykksensorer, temperaturfølere eller flowsensorer |
---|
Elektriske data
Frekvens AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Strømforbruk [mA] | 100 |
Strømforbruk [W] | 3 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 2; Antall digitale utganger: 4; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Innganger
Antall analoge innganger | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analog inngang (strøm) [mA] | 0...20 |
Analog inngang (spenning) [V] | -10...10 |
Oppløsning av analog inngang | 16 bit |
Analog presisjonsutgang [%] | 0,1 |
Utganger
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 200 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 0...20 |
Maks. last [Ω] | 270 |
Analog spenningsutgang [V] | -10...10 |
Nøyaktig analog utgang [%] | 0,1 |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Oppløsning av analog utgang | 16 bit |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Beskyttelse | IP 65 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 350,5 |
---|---|
Type montering | panelutsnitt: 91 x 43 mm |
Dimensjoner [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materialer | Noryl UL94-V-0 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | skrueterminaler: |
---|