Kabelkompatibelt støpsel
E10447
SDOAM120MSSFKPG
Kabelkompatibelt støpsel
E10447
SDOAM120MSSFKPG
- For splitterbokser med M23-kontakt
- Robust metallhus for bruk i tøffe industrimiljøer
- Bredt driftstemperaturområde
- Vinklet type for bruk der plassen er begrenset
- Sikker kabeltilkobling på grunn av lodding
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 7,50 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 144,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 51,00 x 26,00 x 58,00 |
Materialer | messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale | messing, forniklet |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
lodding: ...1 mm²; Kabelskjede: Ø 10...14 mm |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M23, vinklet; Støpt kropp: messing, forniklet; låse: messing, forniklet |
---|