Y-splitter
E10802
ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS
Y-splitter
E10802
ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS
- For bruk i applikasjoner med mange innganger og utganger der plassen er begrenset
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Bredt driftstemperaturområde
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 60 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 3 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 21,8 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,4 x 35,4 x 39,1 |
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Kontakttype | M8 |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |