- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Tilkoblingskabler med åpen kabelende
- Tilkoblingskabler med stikkontakt
- E10976
Forbindelseskabel med stikkontakt
E10976
ADOGH080MSS0005A06
Forbindelseskabel med stikkontakt
E10976
ADOGH080MSS0005A06
- 8-polet tilkobling
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Pålitelig overføring av sensorsignalene
- Bredt driftstemperaturområde
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 245,8 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet |
---|