Kabelkompatibelt støpsel
E11043
SDOAL070PLSFKPG
Kabelkompatibelt støpsel
E11043
SDOAL070PLSFKPG
- Vinklet type for bruk der plassen er begrenset
- Bredt driftstemperaturområde
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Sikker kabeltilkobling med skruklemmer
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 43,7 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materialer | PBT |
Støpt kroppsmateriale | PBT |
Materiale mutter | PA |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
terminaler: ...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x Rd24, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: PA; kontakter: gullbelagte |
---|