Jumperkabel med ventilplugg
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
Jumperkabel med ventilplugg
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
- Pålitelig tilkobling av ventiler i felt
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
- Robuste rektangulære koblinger
Applikasjon
Applikasjon | strømmåling |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 24 AC/DC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Mekaniske data
Vekt [g] | 99,4 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |