- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Tilkoblingskabler med åpen kabelende
- Tilkoblingskabler med stikkontakt
- E11231
Forbindelseskabel med stikkontakt
E11231
ADOAH080MSS0002H08
Forbindelseskabel med stikkontakt
E11231
ADOAH080MSS0002H08
- 8-polet tilkobling
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Bredt driftstemperaturområde
- Vinklet type for bruk der plassen er begrenset
For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert. Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene(se datablad).
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2; (...40 °C) |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 170,46 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm² |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|