- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Tilkoblingskabler med åpen kabelende
- Tilkoblingskabler med stikkontakt
- E11251
Forbindelseskabel med stikkontakt
E11251
ADOGA050MSS0010H04
Forbindelseskabel med stikkontakt
E11251
ADOGA050MSS0010H04
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
Applikasjon
Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 300 AC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 312,402 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 |
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x 1/2", rett; koding: C; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |
---|