Kabelbare plugger
E11255
SSTGF040MSSFKPG
Kabelbare plugger
E11255
SSTGF040MSSFKPG
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
- Sikker kabeltilkobling med skruklemmer
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 30,00 DC |
---|
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 11,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 12,00 x 12,00 x 50,00 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
skrueterminaler: 0,14...0,5 mm²; Kabelskjede: Ø 3,5...5 mm |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|