- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Tilkoblingskabler med åpen kabelende
- Tilkoblingskabler med stikkontakt
- E11311
Forbindelseskabel med stikkontakt
E11311
ADOGH080MSS0010H08
Forbindelseskabel med stikkontakt
E11311
ADOGH080MSS0010H08
- 8-polet tilkobling
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Pålitelig overføring av sensorsignalene
For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert. Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene(se datablad).
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 618,1 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm² |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|