Overgangsplugg
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
Overgangsplugg
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
- Brukervennlig utstyr fra fordelere og hus med tilkoblinger for kontakter
- Enkel og rask montering i containerveggen
- Robust metallversjon
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 125,00 AC/DC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 27,30 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 18,00 x 18,00 x 19,00 |
Monteringsgjenger | M20 |
Materialer | messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale | messing, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: ...0,6 Nm; tråd M20 Tiltrekkingsmoment: ...2 Nm |
---|