Kabelkompatibelt støpsel
E11658
SDOAH040MSSFKPG
Kabelkompatibelt støpsel
E11658
SDOAH040MSSFKPG
- Vinklet type for bruk der plassen er begrenset
- Bredt driftstemperaturområde
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Sikker kabeltilkobling med skruklemmer
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 30,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 35,00 x 20,00 x 30,00 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|