- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Tilkoblingskabler med åpen kabelende
- Tilkoblingskabler med stikkontakt
- E11742
Forbindelseskabel med stikkontakt
E11742
ADOGK190MSS0005H19
Forbindelseskabel med stikkontakt
E11742
ADOGK190MSS0005H19
- Pålitelig tilkobling av kontrollere og dialogenheter
- Bredt driftstemperaturområde
- Egnet for bruk i mobile maskiner
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
Applikasjon
Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 8 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 1141 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 26 x 26 x 85 |
Materialer | PUR svart |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 2 |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet |
---|