Kabelbare plugger
E12266
SSTGH040MSSFKPG
Kabelbare plugger
E12266
SSTGH040MSSFKPG
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
- Sikker kabeltilkobling med skruklemmer
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 45,00 AC / < 70,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 24,90 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 20,00 x 52,00 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 2,5...3,5 mm |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|