- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Tilkoblingskabler med åpen kabelende
- Tilkoblingskabler med stikkontakt
- E12344
Forbindelseskabel med stikkontakt
E12344
ADOGH080VAS0025E08
Forbindelseskabel med stikkontakt
E12344
ADOGH080VAS0025E08
- 8-polet tilkobling
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til mat- og drikkevareindustrien
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Bredt driftstemperaturområde
For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert. Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene(se datablad).
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vekt [g] | 1555,5 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 15 x 15 x 46 |
Materialer | PVC |
Støpt kroppsmateriale | PVC |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 25 m, PVC, oransje, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|