Forbindelseskabel
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
Forbindelseskabel
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
- Pålitelig tilkoblingsteknologi for CAN-bussdeltakere
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skjermet kabel
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
Applikasjon
Spesiell egenskap | Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet |
---|---|
Applikasjon | CAN-buss |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Beskyttelse | IP 68 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 1085 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Materialer | PUR | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | PUR | ||||||||
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 7,2 mm, beskyttet; snodd; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / snodd + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / snodd |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |