- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Tilkoblingskabler med åpen kabelende
- Tilkoblingskabler med stikkontakt
- E12506
Forbindelseskabel med stikkontakt
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
Forbindelseskabel med stikkontakt
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
- Pålitelig tilkobling av kontrollere og dialogenheter
- Bredt driftstemperaturområde
- Egnet for bruk i mobile maskiner
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Vinklet type for bruk der plassen er begrenset
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 1,50 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 922,50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | PUR | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | PUR | ||||||||
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|