Dempemagnet
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
Dempemagnet
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
- For å sikre en lang sanserekkevidde
- For bruk i kombinasjon med magnetiske sensorer
- Skjult montering bak aluminium eller rustfritt stål er mulig
- Bredt driftstemperaturområde
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 8,9 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M6 / L = 33,5 |
Gjengebetegnelse | M6 |
Materialer | neodymium galvanisert |
Magnetisk feltstyrke [mT] | 220 |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|