- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Tilkoblingskabler med åpen kabelende
- Tilkoblingskabler med stikkontakt
- E12544
Forbindelseskabel med stikkontakt
E12544
ADOGS030PLS0002H03
Forbindelseskabel med stikkontakt
E12544
ADOGS030PLS0002H03
- For bruk i mobile maskiner og kjøretøy
- Bredt driftstemperaturområde
- DEUTSCH-kontakt for rask og enkel tilkobling til det innebygde systemet
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- PUR-kabel med god trekkkjede-egnethet
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -20,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67; (paringskontakt plugget i) |
Mekaniske data
Vekt [g] | 81,50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | PA | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | PA | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett; Støpt kropp: PA; kontakter: forniklet |
---|