Y tilkoblingskabel
E12547
YDOGS030PLS0002H03
Y tilkoblingskabel
E12547
YDOGS030PLS0002H03
- For bruk i mobile maskiner og kjøretøy
- Bredt driftstemperaturområde
- DEUTSCH-kontakt for rask og enkel tilkobling til det innebygde systemet
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- PUR-kabel med god trekkkjede-egnethet
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -20...85 |
Beskyttelse | IP 67; (paringskontakt plugget i) |
Mekaniske data
Vekt [g] | 132,83 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Materialer | PA | ||||||||
Antall porter splitterboks | 2 | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - 1-2-3
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk tilkobling - 4-5-6
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett; kontakter: forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|