Kabelkompatibelt støpsel
E12583
SDOGS060--AFKCR
Kabelkompatibelt støpsel
E12583
SDOGS060--AFKCR
- For bruk i mobile maskiner og kjøretøy
- Bredt driftstemperaturområde
- DEUTSCH-kontakt for rask og enkel tilkobling til det innebygde systemet
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -20,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67; (paringskontakt plugget i) |
Mekaniske data
Vekt [g] | 15,10 |
---|---|
Materialer | messing forniklet; PA |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt (DT-06-6S-CE02) |