• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilkoblingsteknologi
  3. Tilkoblingskabler med åpen kabelende
  4. Tilkoblingskabler med stikkontakt for energiforsyning for feltmoduler
  5. E12642

Forbindelseskabel med stikkontakt

E12642

ADOGX050MSS0005H05

Forbindelseskabel med stikkontakt

E12642

ADOGX050MSS0005H05

  • Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
  • Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
  • Bredt driftstemperaturområde
  • Høy kraftoverføring takket være høy strømstyrke
  • ce
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Design strømkabel, L-kodet
Elektriske data
Driftsspenning [V] 63,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A] 16,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...90,00
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Vekt [g] 1 082,50
Dimensjoner [mm] 49,00 x 15,60 x 15,60
Materialer PP
Støpt kroppsmateriale TPE
Materiale mutter messing, forniklet
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: TPE; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte