• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilkoblingsteknologi
  3. Jumpkabler
  4. Startkabler for energiforsyning for feltmoduler
  5. E12656

Forbindelseskabel

E12656

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS

Forbindelseskabel

E12656

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Design strømkabel, L-kodet
Elektriske data
Driftsspenning [V] 64,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt [A] 16,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...90,00
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Vekt [g] 2 165,20
Materialer PP
Støpt kroppsmateriale TPE
Materiale mutter messing, forniklet
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Kabel: 10,0 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: TPE; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte