Målpuck for ventilaktuatorer
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
Målpuck for ventilaktuatorer
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
- For overvåking av ventilposisjoner
- For pålitelig posisjonstilbakemelding på ventilaktuatorer
- Enkel montering direkte på drivakselen
- Berøringsfritt og selvrensende system
- Valgbar plassering av dempeskruene
Applikasjon
Design | for mekaniske grensesnitt til pneumatiske aktuatorer eller manuelt betjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 81,10 |
---|---|
Mål puck diameter [mm] | 65,60 |
Hull avstand [mm] | 80,00 |
Akselhøyde på ventildrift [mm] | 30,00 |
Materialer | målpucker: PA 6 svart; metalldeler: rustfritt stål:; Posisjonsindikator: PA 6 gul |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 2,50...3,00 |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|