Festemuffe med endestopp
E12745
FIXING/M18/NT/MS/END STOP
Festemuffe med endestopp
E12745
FIXING/M18/NT/MS/END STOP
- Endestopp for definert monteringsposisjon
- For montering av sylindriske sensorer
- Enkel og rask utskifting uten etterjustering
- Pålitelig beskyttelse mot skade
- Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer
Applikasjon
Design | med endestopp |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 67,75 |
---|---|
Installasjonsinstruksjon | juster sensorfronten til høyre (se skalategning); på grunn av materialet messing, kan det forekomme negative reduksjoner av sensorområdet (redusert sensorområde) |
Dimensjoner [mm] | M22 x 1 / L = 33,5 |
Gjengebetegnelse | M22 x 1 |
Innvendig diameter [mm] | 18 |
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt; Mutter: messing messing hvit bronsebelagt |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 5; (låsemuttere:: 20) |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Diagrammer og grafer
Installasjon
|
|
---|