Kabelkompatibelt støpsel
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Kabelkompatibelt støpsel
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 400,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 9,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 48,81 |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PA; PUR |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Tetningsmateriale | NBR |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
skrueterminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 7...13 mm; AWG 16 |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8", rett; Støpt kropp: PA; PUR; låse: diecast zinc, forniklet; Forsegling: NBR; kontakter: gullbelagte |
---|