Målpuck for ventilaktuatorer
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
Målpuck for ventilaktuatorer
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
- For overvåking av ventilposisjoner
- For pålitelig posisjonstilbakemelding på ventilaktuatorer
- Enkel montering direkte på drivakselen
- Berøringsfritt og selvrensende system
- Valgbar plassering av dempeskruene
Applikasjon
Design | for spjeldventil |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 65 |
---|---|
Mål puck diameter [mm] | 70 |
Materialer | målpucker: PA 6; pekeren: silikon RAL 3020 |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 2; (skruer) |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|